Produkt  REM-E-195T6C-IOL32B-H1141

Enkoder absolutny obrotowy – wieloobrotowy

IO-Link

Seria Efficiency

Nr zamówieniowy: 100021185
    • Kołnierz zaciskowy, Ø 58 mm
    • Wał lity, Ø 6 mm × 12,5 mm
    • Magnetyczna zasada działania
    • Materiał wału: stal nierdzewna
    • Klasa ochrony IP64 na obudowie i po stronie wału
    • ‐20…+70 °C
    • Maks. 4000 obr./min (praca ciągła 2000 obr./min)
    • Technologia pozyskiwania energii
    • 18…30 V DC
    • Złącze męskie M12 × 1, 4-stykowe
    • Jednoobrotowa rozdzielczość skalowalna do 14 bitów, domyślnie 14 bitów
    • Wieloobrotowa rozdzielczość skalowalna wyłącznie do 18 bitów całkowitej rozdzielczości, domyślnie 18 bitów
    • Rozdzielczość całkowita skalowalna do 32 bitów, domyślnie 32 bity
#

Dane ogólne

EAN 4047101528053
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270501 -/- Przetwornik położenia, absolutny
Numer taryfy celnej 90318080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 329 g

Dane techniczne

Linia enkodera Efficiency-Line
Technologia Magnetyczny
Typ wyjścia Absolutny, wieloobrotowy
Shaft Type Wał lity
Średnica ośki D (mm) 6
Flange diameter Ø  58 mm
Flange type Clamping flange
Napięcie zasilania 18…30 V DC
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura pracy -20…+70 °C
Protection class shaft IP64
Stopień ochrony IP64

Akcesoria montażowe

1545361
1545362
100048777
100048778
100048779
100048785
100048786
100048791
100048790
100048794
100048795

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top