Produkt NI40UE-QV40-VP6X2-H1141
Czujnik indukcyjny
z rozszerzonym zakresem detekcji
Nr zamówieniowy: 100018883- Rectangular, height 40 mm
- Plastic, PBT‐GF30‐V0
- High luminance corner LEDs
- Optimum view on supply voltage and switching state from any position
- Współczynnik 1 dla wszystkich metali
- Zwiększona odległość przełączania
- Klasa ochrony IP68
- Odporność na pola magnetyczne
- 4-przewodowy DC, 10…30 VDC
- komplementarne wyjście PNP
- złącze M12 x 1

Dane ogólne
EAN | 4047101524536 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- Czujnik indukcyjny |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 107 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wymiary konstrukcji | 65 x 40 x 40 mm, QV40 |
Znamionowy zakres detekcji | 40 mm |
Warunki montażowe | Niepowierzchniowy |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk przełączny, PNP |
Częstotliwość przełączania | 0.250 kHz |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT-GF30-V0, Czarny |
Temperatura pracy | -30…+85 °C |
Stopień ochrony | IP68 |
Cechy szczególne | uprox+, Factor 1, Odporność na pola magnetyczne |
Akcesoria montażowe
![]() |
BSS-CP40
Obejma montażowa do obudów prostokątnych 40 x 40 mm; materiał: Polipropylen |
6901318 |