Produkt  PS325-16D-02-LI2UPN8-H1141

Czujnik ciśnienia

Ciśnienie różnicowe: 0…16 bar

Nr zamówieniowy: 100017532
    • Wyświetlacz 4-cyfrowy, 2-kolorowy (czerwony/zielony), 12-segmentowy, z możliwością obracania o 180°
    • Możliwość obrotu obudowy po podłączeniu połączenia procesowego
    • Zakres ciśnienia 0…16 bar (różnicowe)
    • 18…33 V DC
    • Zestyk zwierny (NO) / rozwierny (NC), wyjście PNP/NPN, wyjście analogowe (prądowe/napięciowe), IO-Link
    • Typ T
    • Połączenie procesowe 1/4" z gwintem żeńskim NPT-18
    • Urządzenie łączące, M12 × 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101535136
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27200614 -/- Czujnik piezorezystywny (ciśnienie absolutne i względne)
Numer taryfy celnej 90262020000
Kraj pochodzenia DE
Waga 0 g

Dane techniczne

Wykonanie Z wyświetlaczem (zintegrowana sonda)
Podłączenie procesowe Gwint żeński 1/4″ NPT-18
Typ ciśnienia Ciśnienie różnicowe
Zakres ciśnienia [bar] 0…16 bar
Zakres ciśnienia [psi] 0…232.06 psi
Napięcie zasilania 18…33 V DC
Wyjście elektryczne Wyjście dwustanowe, Wyjście prądowe (3-przewodowe), Wyjście napięciowe (3-przewodowe), IO-Link
Napięcie wyjściowe 0…10 V
wyjście prądowe 4…20 mA
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Materiały (kontakt z mediami) Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L), Al₂O₃, FKM
Temperatura medium -30…+80 °C
Temperatura pracy -40…+80 °C
Stopień ochrony IP66/IP67/IP69K
Certyfikaty CE, Certyfikacja metrologiczna (RUS), cULus

Podłączenie

6625640
6625515

Akcesoria funkcjonalne

6825482

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top