Produkt PS326-250D-02-LI2UPN8-H1141
Czujnik ciśnienia
Ciśnienie różnicowe: 0…250 bar
Nr zamówieniowy: 100017521- Wyświetlacz 4-cyfrowy, 2-kolorowy (czerwony/zielony), 12-segmentowy, z możliwością obracania o 180°
- Możliwość obrotu obudowy po podłączeniu połączenia procesowego
- Zakres ciśnienia 0…250 bar (różnicowe)
- 18…33 V DC
- Zestyk zwierny (NO) / rozwierny (NC), wyjście PNP/NPN, wyjście analogowe (prądowe/napięciowe), IO-Link
- Typ L
- Połączenie procesowe 1/4" z gwintem żeńskim NPT-18
- Urządzenie łączące, M12 × 1

Dane ogólne
EAN | 4047101535242 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200614 -/- Czujnik piezorezystywny (ciśnienie absolutne i względne) |
Numer taryfy celnej | 90262020000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 0 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Z wyświetlaczem (zintegrowana sonda) |
Podłączenie procesowe | Gwint żeński 1/4″ NPT-18 |
Typ ciśnienia | Ciśnienie różnicowe |
Zakres ciśnienia [bar] | 0…250 bar |
Zakres ciśnienia [psi] | 0…3625.94 psi |
Napięcie zasilania | 18…33 V DC |
Wyjście elektryczne | Wyjście dwustanowe, Wyjście prądowe (3-przewodowe), Wyjście napięciowe (3-przewodowe), IO-Link |
Napięcie wyjściowe | 0…10 V |
wyjście prądowe | 4…20 mA |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
Materiały (kontakt z mediami) | Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L), Al₂O₃, FKM |
Temperatura medium | -30…+80 °C |
Temperatura pracy | -40…+80 °C |
Stopień ochrony | IP66/IP67/IP69K |
Certyfikaty | CE, Certyfikacja metrologiczna (RUS), cULus |
Data Sheets
German | 1021 KB |
English | 1020 KB |
French | 1021 KB |
Spanish | 1020 KB |
Czech | 1021 KB |
Dutch | 1020 KB |
Romanian | 1021 KB |
Russian | 1027 KB |
Polish | 1022 KB |
Chinese | 1105 KB |
Turkish | 1021 KB |
Certyfikat
Instrukcja
Instrukcja obsługi czujników ciśnienia różnicowego PSD | 751 KB |
IO-Link — prosty, spójny, efektywny | 1266 KB |
PS325/326 — Parametry IO-Link | 395 KB |
Oprogramowanie konfiguracyjne
Przegląd produktów
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Podłączenie
![]() |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625640 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625515 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |