Produkt RES-185BA0E-9D14B-H1151
Enkoder absolutny obrotowy – jednoobrotowy
Seria Industrial
Nr zamówieniowy: 100016332- Kołnierz z połączeniem stojana, Ø 46 mm
- Zaślepiony wał drążony, Ø 6,35 mm (max. głębokość montażu 18,5 mm)
- Magnetyczna zasada działania
- Materiał wału: stal nierdzewna
- Klasa ochrony IP67 na obudowie i po stronie wału
- ‐40…+85 °C
- Maks. 4000 obr./min (praca ciągła 2000 obr./min)
- 10…30 VDC
- CANopen
- Męskie złącze M12 × 1, 5-stykowe
- 360° zdefiniowane przez 14 bitów (16384 pozycji)

Dane ogólne
EAN | 4047101545432 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- Przetwornik położenia, absolutny |
Numer taryfy celnej | 90318080000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 200 g |
Dane techniczne
Linia enkodera | Industrial-Line |
Technologia | Magnetyczny |
Typ wyjścia | Absolutny, jednoobrotowy |
Shaft Type | Blind hole shaft |
Średnica ośki D (mm) | 6.35 |
Średnica ośki D | 0.25 cale |
Flange diameter | Ø 46 mm |
Flange type | Flange with stator coupling |
Zakres pomiarowy | 0…360° |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Protokół komunikacyjny | CANopen |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy cynku |
Temperatura pracy | -40…+85 °C |
Protection class shaft | IP67 |
Stopień ochrony | IP67 |
Podłączenie
![]() |
FSM-2FKM57
Rozgałęźnik T CANopen/DeviceNet/zasilania, 1 × złącze męskie M12, 2 × złącze żeńskie M12, 5-stykowe |
6622101 |