Produkt  FSM-2FKM57

Trójnik 2-drogowy

Rozdzielacz typu T bez przewodu

Nr zamówieniowy: 6622101
    • Wykonanie: Adapter M12
    • Trójnik typu T, 5-stykowy
    • Do stosowania z CAN (DeviceNet™, CANopen)
#

Dane ogólne

EAN 4047106130206
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250316 -/- Koncentrator pasywny
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 28 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy DeviceNet, CANopen
Typ urządzenia Rozgałęźnik T
Stopień ochrony IP65/IP67/IP68

Select Country

Turck worldwide

to top