Produkt  REI-E-113T8S-4B512-H1181

Enkoder inkrementalny

Seria Efficiency

Nr zamówieniowy: 100011619
    • Kołnierz synchroniczny, Ø 58 mm
    • Wał lity, Ø 8 mm × 15 mm
    • Pomiar optyczny
    • Materiał wału: stal nierdzewna
    • Klasa ochrony IP64 na obudowie i po stronie wału
    • ‐20…+70 °C
    • Maks. 4500 obr./min (praca ciągła 3000 obr./min)
    • 5…30 VDC
    • RS422/TTL z inwersją
    • Maks. częstotliwość impulsów 300 kHz
    • Męskie złącze M12 × 1, 8-stykowe
    • 512 impulsów na obrót
#

Dane ogólne

EAN 4047101546491
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270502 -/- Przetwornik położenia, przyrostowy
Numer taryfy celnej 90314990000
Kraj pochodzenia IN
Waga 402 g

Dane techniczne

Linia enkodera Efficiency-Line
Technologia fotoelektryczny
Typ wyjścia Przyrostowy
Shaft Type Wał lity
Średnica ośki D (mm) 8
Flange diameter Ø  58 mm
Flange type Synchro flange
Rozdzielczość, inkrementalny 512  ppr
Napięcie zasilania 5…30 V DC
Funkcja wyjścia RS422/TTL, odwracalny
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura pracy -20…+70 °C
Protection class shaft IP64
Stopień ochrony IP64

Akcesoria montażowe

1545361
100048778
100048780
100048781
100049106

Podłączenie

6625142
6625145

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top