Produkt REI-E-113T8C-4B5000-H1181
Enkoder inkrementalny
Seria Efficiency
Nr zamówieniowy: 100011617- Kołnierz zaciskowy, Ø 58 mm
- Wał lity, Ø 8 mm × 15 mm
- Pomiar optyczny
- Materiał wału: stal nierdzewna
- Klasa ochrony IP64 na obudowie i po stronie wału
- ‐20…+70 °C
- Maks. 4500 obr./min (praca ciągła 3000 obr./min)
- 5…30 VDC
- RS422/TTL z inwersją
- Maks. częstotliwość impulsów 300 kHz
- Męskie złącze M12 × 1, 8-stykowe
- 5000 impulsów na obrót

Dane ogólne
| EAN | 4047101546514 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270502 -/- Przetwornik położenia, przyrostowy |
| Numer taryfy celnej | 90314990000 |
| Kraj pochodzenia | IN |
| Waga | 368 g |
Dane techniczne
| Linia enkodera | Efficiency-Line |
| Technologia | fotoelektryczny |
| Typ wyjścia | Przyrostowy |
| Shaft Type | Wał lity |
| Średnica ośki D (mm) | 8 |
| Flange diameter | Ø 58 mm |
| Flange type | Clamping flange |
| Rozdzielczość, inkrementalny | 5000 ppr |
| Napięcie zasilania | 5…30 V DC |
| Funkcja wyjścia | RS422/TTL, odwracalny |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy cynku |
| Temperatura pracy | -20…+70 °C |
| Protection class shaft | IP64 |
| Stopień ochrony | IP64 |
Akcesoria montażowe
|
RCS-15-08-06
Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 15 mm, średnica otworu: 8 mm/6 mm |
1545361 |
|
RA-BC-20-06-08
Łącznik mieszkowy z piastą aluminiową Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm |
100048778 |
|
RA-BC-20-08-08
Łącznik mieszkowy z piastą aluminiową Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 8 mm |
100048780 |
|
RA-BC-20-08-10
Łącznik mieszkowy z piastą aluminiową Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 10 mm |
100048781 |
|
RA-BC-20-08-12
Łącznik mieszkowy z piastą aluminiową Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 12 mm |
100049106 |
Podłączenie
|
RKC8T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625142 |
|
WKC8T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625145 |