Produkt  RI120P1-QR20-LI2X2-H1141

Miniaturowy przetwornik położenia

z wyjściem analogowym

Seria Premium

Nr zamówieniowy: 100004592
    • Prostopadłościenny, tworzywo sztuczne
    • Wytrzymała, kompaktowa obudowa
    • Różne możliwości montażu
    • Element pozycjonujący P1-RI-QR20 w zestawie
    • Wysoki stopień ochrony IP68/IP69K
    • Ochrona przed rozbryzgami solanki
    • Wskazanie zakresu pomiarowego diodami LED
    • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
    • Rozdzielczość 0,09 °
    • 3 żyły, 15…30 V DC
    • Wyjście analogowe 4…20 mA
    • Wyjście 22 mA (typ.), gdy nie ma złącza RLC
    • Męskie złącze M12 × 1, 4-stykowe
#

Dane ogólne

EAN 4047101501629
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270501 -/- Przetwornik położenia, absolutny
Numer taryfy celnej 90318080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 97 g

Dane techniczne

Linia enkodera Premium-Line
Technologia Contactless
Typ wyjścia Absolutny, jednoobrotowy
Shaft Type Blind hole shaft
Średnica ośki D (mm) 6, 6.35
Wymiary konstrukcji 71.6 × 62.6 × 20 mm
Flange type Flange without mounting element
Zakres pomiarowy -60…60°
Napięcie zasilania 15…30 V DC
Funkcja wyjścia Wyjście analogowe
wyjście prądowe 4…20 mA
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, Ultem
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP68/IP69K

Akcesoria montażowe

1593041
1593042

Podłączenie

6625013
6626321

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top