Produkt P1-RI-QR20
Akcesoria
Element pozycjonujący
Do enkoderów RI-QR20
Nr zamówieniowy: 1593041- Element pozycjonujący
- Otwór pod wałek, średnica wew. do 6 mm
- W zestawie akcesoria montażowe dla adaptera wałka

Dane ogólne
| EAN | 4047101419696 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Akcesoria do czujników (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 90319000000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 18 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Element pozycjonujący |
| Do użytku z | Enkodery |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC |
| Temperatura pracy | -40…+85 °C |
| Stopień ochrony | IP68/IP69K |