Produkt GEN-3G
system I/O excom
Brama wieloprotokołowa do Ethernet
Nr zamówieniowy: 100004545- Brama do komunikacji Ethernet z magistralą fieldbus
- Połączenie stacji excom magistralą Ethernet fieldbus
- Obsługa protokołów Ethernet Modbus TCP, Ethernet/IP i PROFINET
- Wbudowany przełącznik, 10/100 MBit/s
- Dwa złącza RJ45 do podłączenia magistrali fieldbus

Dane ogólne
| EAN | 4047101501315 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
| Numer taryfy celnej | 85389099990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 128 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP |
| Technika połączeniowa | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Typ urządzenia | Gateway |
| Temperatura pracy | -40…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, UKCA, CE |
Data Sheets
| German | 391 KB |
| English | 390 KB |
| French | 392 KB |
| Spanish | 392 KB |
| Czech | 392 KB |
| Dutch | 390 KB |
| Romanian | 391 KB |
| Russian | 414 KB |
| Polish | 391 KB |
| Chinese | 452 KB |
| Turkish | 392 KB |
Certyfikat
Instrukcja
Katalog produktów
Oprogramowanie konfiguracyjne
Oprogramowanie sprzętowe
Plik konfiguracyjny
| Mostkowanie EtherNet/IP CIP | 254 KB |
| Skonsolidowane wej.-wyj. EtherNet/IP | 2791 KB |
| Pliki GSDML | 33 KB |
| Plik L5K | 205 KB |
Przegląd produktów
| Modułowe systemy I/O i kompaktowe moduły I/O o stopniu ochrony IP20 i IP67 | 1559 KB |
| Produkty i rozwiązania dla skutecznej automatyzacji | 2173 KB |
| system I/O excom | 6454 KB |
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria podłączeniowe — sieć
|
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |