Produkt EG-VA805526/111-0630/3GD
system I/O excom
Obudowa systemu 800 x 550 x 260
Nr zamówieniowy: 100004350- Stal nierdzewna gatunku 1.4301 (AISI 304)
- Ze szklanym oknem
- Płyta gniazd wyposażona w dławiki kablowe z tworzywa sztucznego (4 × M25 do zasilania, 4 × M20 dla magistrali Ex i, 108 × M16 dla sygnałów I/O Ex i) oraz element odpowietrzający/spustowy 1 × M20
- Dodatkowy montaż dwóch bloków zasilania AC/DC QUINT-PS i zacisków Ex e (2 × UT10, 2 × UT10-BU, 2 × UT10-PE) do podłączania napięcia zasilania
- Obudowa ze stali nierdzewnej z wbudowaną kasetą montażową MT24-3G

Dane ogólne
EAN | 4047101497984 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002] |
Numer taryfy celnej | 85371098990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 38000 g |
Dane techniczne
Seria produktów | excom |
Typ urządzenia | Wykonanie |
Wymiary konstrukcji | 550 x 800 x 260 mm |
Module rack | MT24-3G |
Napięcie wejściowe | U<subscript>AC </subscript>= 115/230 VAC |
Łącznik/konwerter/przełącznik | Brak |
Stopień ochrony | IP66 |
Strefa instalacji | strefa 2 |
Akcesoria montażowe
![]() |
VSTS22
Klucz nasadowy do dławików kablowych, SW22 |
6884043 |
![]() |
VSTS24
Socket spanner for cable glands, SW24 |
6900462 |
![]() |
ELST-M20EX
Element kompensacji ciśnienia (tworzywo sztuczne), zapobiega kondensacji wewnątrz obudowy |
6884033 |
![]() |
SK8
Zacisk ekranu do szyn ekranowania, średnica kabla 3…8 mm, PU 10 szt. |
6900360 |
Podłączenie
![]() |
D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
Złącze sieciowe PROFIBUS dla RS485-IS, Fast Connect, tylko do zastosowania z urządzeniami IS! |
6890944 |