Produkt  RKP56PKB-10/TXL

Kabel zasilający — M12 zasilanie

Przewód podłączeniowy

Nr zamówieniowy: 100003300
    • Złącze żeńskie M12, kodowanie K, proste, 5-stykowe (4+PE)
    • Materiał powłoki: PUR
    • Kolor powłoki: czarny
    • Wysoka odporność na oleje, płyny chłodzące, smary i emulsje
    • Odpowiednie do łańcuchów kablowych
    • Odporność na drgania i uderzenia
    • Odporność na oddziaływanie płomienia
    • Bez halogenu
    • Zgodność RoHS
    • Certyfikat UL
    • Stopień ochrony: IP65, IP67, IP69K
    • Długość przewodu: 10 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101478365
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27230209 -/- Prąd i napięcie zasilania
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia CZ
Waga 1128 g

Dane techniczne

Aplikacja Zasilanie
Wykonanie Przewód podłączeniowy
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie K
Liczba styków 4+PE
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPE, Czarny
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Napięcie nominalne 600 V
Prąd 16 A
Średnica przewodu Ø  8 mm
Długość przewodu 10.0 m
Otulina przewodu PUR, Czarny
Liczba żył przewodu 5
Klasa ochrony IP65, IP67, IP69K
Cechy specjalne Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty cULus

Podłączenie

100048170
100028585
100008138
100028590
100029331

Select Country

Turck worldwide

to top