Produkt  TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M

Rozwiązania chmurowe Turck

Antena do przyklejenia do szyby lub plastiku

Nr zamówieniowy: 100003126
    • Antena do bram TCG20
    • Możliwość przyklejenia do szkła i plastiku
    • Długość przewodu 1.5m
    • Antena UMTS
#

Dane ogólne

EAN 4047101475616
Numer taryfy celnej 85177100000
Kraj pochodzenia SK
Waga 33 g

Dane techniczne

Typ urządzenia antena
Montaż na szkle lub plastiku
Stopień ochrony IP67
Temperatura pracy -40…+85 °C

Podłączenie

100002936
100002931
100003125
100003126
100003127
100003128

Select Country

Turck worldwide

to top