Produkt  RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141/3GD

Enkoder bezkontaktowy z certyfikatem ATEX

IO-Link, 3GD, strefa 2 (22)

Seria Premium

Nr zamówieniowy: 100003122
    • Wytrzymała, kompaktowa obudowa
    • Różne możliwości montażu
    • Wskazanie stanu za pomocą diody LED
    • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
    • 16-bitów, jednoobrotowy
    • Wartość procesowa 32 bitowa IO-Link
    • 3 bity błędów
    • 16 bitów trybu jednoobrotowego
    • 13 bitów trybu wieloobrotowego
    • 15…30 V DC
    • Męskie złącze M12 ×1, 4-stykowe
    • ATEX kategoria II 3 G, strefa Ex 2
    • ATEX kategoria II 3 D, strefa Ex 22
#

Dane ogólne

EAN 4047101475463
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270501 -/- Przetwornik położenia, absolutny
Numer taryfy celnej 90318080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 315 g

Dane techniczne

Linia enkodera Premium-Line
Technologia Contactless
Typ wyjścia Absolutny wieloobrotowy
Shaft Type Hollow shaft
Średnica ośki D (mm) 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Wymiary konstrukcji 81 × 78 × 24 mm
Flange type Flange without mounting element
Zakres pomiarowy 0…360°
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal / tworzywo sztuczne, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP68/IP69K
Certyfikaty ATEX II 3 D, ATEX II 3 G

Akcesoria montażowe

1590921
1590922
1590923
1590924
1590925
1590926
1590927
1590916
1590920
1590937
1590928
1590929
1590930
1590931
1590932
1590933
1590934
1590959
1590938
1590939
1590958

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top