Produkt  EG-VA655526/112-0212/2GD70

system I/O excom

Obudowa systemu 650 × 550 × 260

Nr zamówieniowy: 100003113
    • Stal nierdzewna gatunku 1.4301 (AISI 304)
    • Ze szklanym oknem
    • Płyta złączy wyposażona w plastikowe dławiki kablowe (4 × M25 dla zasilania, 4 × M20 dla magistrali Ex-i, 96 × M20 dla sygnałów I/O magistrali Ex-i) oraz jeden element 1 × M20 odpowietrzający/spustowy
    • Dodatkowa instalacja: ramka statecznika MT-PPS; 2 × łącznik światłowodowy OC11Ex/2G.2 z okablowaniem połączeń RS485IS z D9T-RS485IS; zaciski Ex e (2 × UT10, 2 × UT10-BU, 2 × UT10-PE) do podłączania napięcia zasilania
    • Obudowa ze stali nierdzewnej z wbudowaną kasetą montażową MT16-2G.1
#

Dane ogólne

EAN 4047101475173
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002]
Numer taryfy celnej 85371098990
Kraj pochodzenia DE
Waga 1 g

Dane techniczne

Seria produktów excom
Typ urządzenia Wykonanie
Wymiary konstrukcji 550 x 650 x 260 mm
Module rack MT16-2G.1
Napięcie wejściowe U<subscript>AC </subscript>= 115/230 VAC
Łącznik/konwerter/przełącznik Łącznik światłowodu
Stopień ochrony IP66
Strefa instalacji strefa 1

Akcesoria montażowe

6884043
6900462
6884033
6900360

Podłączenie

6890944

Select Country

Turck worldwide

to top