Produkt  RU100U-EMT18E-LI8X2-H1151

Czujnik ultradźwiękowy

czujnik odbiciowy

Nr zamówieniowy: 100003035
    • Soniczna powierzchnia przetwornika z powłoką PTFE
    • • Nasadka z przodu ze stali nierdzewnej
    • Obudowa cylindryczna M18, zamknięta
    • Podłączenie przez złącze męskie M12 × 1
    • Kompensacja temperatury
    • Strefa nieczułości: 15 cm
    • Zakres: 100 cm
    • Rozdzielczość: 1 mm
    • Kąt rozwarcia wiązki ultradźwiękowej: ±16 °
    • Wyjście analogowe, 4…20 mA, dodatkowe wyjście przełączające, PNP
#

Dane ogólne

EAN 4047101473940
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27272803 -/- Czujnik ultradźwiękowy
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia DE
Waga 86 g

Dane techniczne

Funkcja Przełącznik zbliżeniowy
Tryb pracy Czas pracy
Wykonanie Cylindryczne gwintowane
Wymiary konstrukcji M18 x 1
Kierunek promieniowania prosty
Zasięg 150…1000 mm
Rozdzielczość 1 mm
Napięcie zasilania 15…30 V DC
Funkcja wyjścia Wyjście analogowe
wyjście prądowe 4…20 mA
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L), Powłoka PTFE
Temperatura pracy -5…+50 °C
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty CE, cULus
Cechy szczególne Odporność na środki chemiczne

Akcesoria montażowe

6945004

Podłączenie

6625016
6625028

Akcesoria funkcjonalne

6967114

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top