Produkt TCG20-RSC
Rozwiązania chmurowe Turck
Złącze interfejsu szeregowego
Nr zamówieniowy: 100002937- Złącze interfejsu szeregowego
- Złącza płytki drukowanej we wzorcu 5,08 mm
- Liczba styków: 8

Dane ogólne
EAN | 4047101471366 |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 5 g |
Dane techniczne
Typ urządzenia | Złącza |
Temperatura pracy | -50…+100 °C |
Podłączenie
![]() |
TCG20-CC
Wymienne złącze interfejsu CAN. |
100002936 |
![]() |
TCG20-PSC
Wymienne złącze zasilania. |
100002931 |
![]() |
TCG20-Antenna-Short-UMTS
Antena do montażu w urządzeniu. |
100003125 |
![]() |
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M
Antena do przyklejenia do szyby lub plastiku. |
100003126 |
![]() |
TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M
Antena do montażu w szafie sterowniczej. |
100003127 |
![]() |
TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M
Antena do montażu ściennego. |
100003128 |