Produkt  TCG20-CC

Rozwiązania chmurowe Turck

Złącze interfejsu CAN

Nr zamówieniowy: 100002936
    • Złącze interfejsu CAN
    • Liczba styków: 4
#

Dane ogólne

EAN 4047101471359
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 2 g

Dane techniczne

Typ urządzenia Złącza
Temperatura pracy -50…+100 °C

Podłączenie

100002936
100002931
100003125
100003126
100003127
100003128

Select Country

Turck worldwide

to top