Produkt TX110-00VPST
TX100 HMI Series
Wyświetlacz 10-calowy z TX VisuPro Runtime
Wysokiej jakości obudowa z tworzywa sztucznego i foliowe czoło z rezystancyjnym ekranem dotykowym
Nr zamówieniowy: 100002313- Wyświetlacz kolorowy TFT o przekątnej 10,1"
- Podświetlenie LED
- Rozdzielczość 1024 x 600 pikseli
- 64 K kolorów
- Rezystancyjny ekran dotykowy
- 1 port ethernetowy RJ45
- 1 interfejs szeregowy (RS232, RS485, RS422)
- 1 nadrzędny port USB

Dane ogólne
| EAN | 4047101461404 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27242302 -/- Graficzny panel sterujący (wyświetlacz i konsola) |
| Numer taryfy celnej | 85371091990 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 1517 g |
Dane techniczne
| Seria produktów | TX100 |
| Funkcja urządzenia | HMI |
| Przekątna ekranu | 10 ″ |
| Ekran dotykowy | Resistive, Folia przednia |
| Zastosowanie | Automatyzacja produkcji |
| Format | 16:9 |
| Processor | Ramię Cortex A8, 1 GHz |
| Pamięć | 4 GB Flash |
| RAM memory | 512 MB |
| Stopień ochrony | IP66 od przodu, IP20 od tyłu |
Akcesoria montażowe
|
TX100-MOUNT-10
Wspornik montażowy do modelu TX100 i złącza zasilania do urządzeń 10” |
100003187 |
Akcesoria funkcjonalne
|
TX-PSC
Wtyczka zasilająca do urządzeń TX HMI |
100002938 |
Akcesoria podłączeniowe — sieć
|
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |