Produkt TX100-MOUNT-10
Seria TX HMI/PLC
Akcesoria montażowe do urządzeń 10” TX100
Wspornik montażowy i złącza zasilania
Nr zamówieniowy: 100003187- Akcesoria montażowe do zastosowania z interfejsami HMI urządzeń serii TX100
- 11 wsporniki montażowe, odpowiednie do urządzenia o przekątnej do 10"
- 1 złącze zasilania

Dane ogólne
| EAN | 4047101476583 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- Akcesoria mechaniczne |
| Numer taryfy celnej | 73181900900 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 117 g |
Dane techniczne
| Seria produktów | TX100 |