Produkt TX207-P3CV01
Seria TX200 HMI/PLC
Wyświetlacz 7 cala — CODESYS V3 PLC Z TARGET i WEB VISU
Wysokiej jakości obudowa z tworzywa sztucznego i foliowe czoło z rezystancyjnym ekranem dotykowym
Nr zamówieniowy: 100002080- Wyświetlacz kolorowy TFT o przekątnej 7", szeroki
- Podświetlenie LED
- Rozdzielczość 800 × 480 pikseli
- 64 K kolorów
- Rezystancyjny ekran dotykowy
- 2 oddzielne porty Ethernet RJ45
- 4 interfejsy szeregowe (2 × RS232, 2 × RS422/RS485)
- 2 interfejsy CAN
- 2 porty USB urządzenia nadrzędnego

Dane ogólne
| EAN | 4047101457162 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27242302 -/- Graficzny panel sterujący (wyświetlacz i konsola) |
| Numer taryfy celnej | 85371091990 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 875 g |
Dane techniczne
| Seria produktów | TX200 |
| Typ urządzenia | Brama Cloud Gateway, Sterowanie i HMI |
| Stopień ochrony | IP66 od przodu, IP20 od tyłu |
| Interfejs | RS232, RS485, CANopen, 2 × RJ45 |
| Master sieci przemysłowej | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT |
| Slave sieci przemysłowej | Modbus TCP, Modbus RTU |
| Programowanie | CODESYS V3 |
Data Sheets
| German | 501 KB |
| English | 500 KB |
| French | 501 KB |
| Spanish | 1107 KB |
| Czech | 502 KB |
| Dutch | 500 KB |
| Romanian | 500 KB |
| Russian | 1129 KB |
| Polish | 502 KB |
| Chinese | 523 KB |
| Turkish | 501 KB |
Deklaracja producenta
Instrukcja
| Instrukcja obsługi modelu TX200 | 1168 KB |
| Sterownik PROFINET / Urządzenie w zestawie CODESYS v3 | 2106 KB |
Oprogramowanie konfiguracyjne
| Oprogramowanie CODESYS 3.5.18.3 | 1465476 KB |
| Oprogramowanie CODESYS 3.5.16.3 | 1344878 KB |
| Turck Automation Suite TAS | |
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
TX200-MOUNT-07
Wspornik montażowy do modelu TX200 i złącza zasilania do urządzeń 7” |
100003206 |
Akcesoria funkcjonalne
|
TX-PSC
Wtyczka zasilająca do urządzeń TX HMI |
100002938 |
Akcesoria podłączeniowe — sieć
|
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |