Produkt  TX200-MOUNT-07

Seria TX HMI/PLC

Akcesoria montażowe do urządzeń 7” TX200

Wspornik montażowy i złącza zasilania

Nr zamówieniowy: 100003206
    • Akcesoria montażowe do zastosowania z interfejsami HMI urządzeń serii TX200
    • 4 wsporniki montażowe, odpowiednie do urządzenia o przekątnej do 7"
    • 1 złącze zasilania
    • Złącze do interfejsów szeregowych i CAN
#

Dane ogólne

EAN 4047101477016
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27230211 -/- Akcesoria mechaniczne
Numer taryfy celnej 73181900900
Kraj pochodzenia IT
Waga 65 g

Dane techniczne

Seria produktów TX200

Select Country

Turck worldwide

to top