Produkt  LS-551-0500-LIU22PN8X-H1151

Czujnik poziomu

z wyjściem analogowym i 2 wyjściami przełączanymi

Nr zamówieniowy: 100001860
    • Wykrywanie poziomu i ciągły pomiar poziomu
    • Łatwa obsługa serwisowa i szybkie wdrożenie bez kalibracji
    • Bardzo elastyczne, ponieważ sondy można skrócić
    • Łatwa instalacja dzięki kompaktowej, obrotowej obudowie z wyświetlaczem
    • Temperatura procesowa do 100°C
    • Ciśnienie procesowe do 10 bar
    • Małe niewidoczne strefy, idealne do małych pojemników
    • Dostępne są rury koncentryczne do zbiorników niemetalowych
    • Połączenie IO-Link 1.1
    • 12…30 VDC
    • 1 × wyjście analogowe 4…20 mA/0…10 V (automatyczne przełączanie w zależności od obciążenia)
    • 2 × wyjście tranzystorowe PNP/IO-Link lub PNP/NPN, każde z możliwością przełączania
    • Stała dielektryczna: ≥ 5 dla sond jednoprętowych / sond linkowych lub ≥ 1,8 z rurką koncentryczną
    • Podłączenie procesowe za pomocą gwintu męskiego G3/4"
    • Długość sondy 500 mm
#

Dane ogólne

EAN 4047101554458
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27200513 -/- pomiar poziomu, mikrofalowy
Numer taryfy celnej 90261029000
Kraj pochodzenia DE
Waga 860 g

Dane techniczne

Sposób detekcji kontakt z medium
Medium liquids
Measuring principle Kierowane mikrofale
Podłączenie procesowe Gwint męski G 3/4”
Długość sondy (L) 500  mm
Napięcie zasilania 12…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO/NZ, PNP/NPN, wyjście analogowe
Napięcie wyjściowe 0…10 V
wyjście prądowe 4…20 mA
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiały (kontakt z mediami) Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L), PTFE, FKM
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PBT
Temperatura medium -20…+100 °C
Wytrzymałość ciśnieniowa -1…10 bar
Temperatura pracy -20…+60 °C
Stopień ochrony IP67

Akcesoria montażowe

100001878
100001879
100002197
100016514
100016515

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top