Produkt LSCT-34-0500
Akcesoria
Rura koncentryczna
Do serii LS-5
Nr zamówieniowy: 100001879- Rura koncentryczna, czujniki poziomu LS-5
- Podłączenie procesowe NPT 3/4”
- Długość rury 500 mm

Dane ogólne
EAN | 4047101554267 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- Akcesoria mechaniczne |
Numer taryfy celnej | 73072910900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 920 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Rura koncentryczna |
Do użytku z | Czujniki poziomu |
Podłączenie procesowe | 3/4″ NPT |
Akcesoria montażowe
![]() |
LSAB2
Gwiazda centrująca z PTFE do montażu sond w produktach z serii LS-5 w rurkach koncentrycznych LSCT-xx-xxxx |
100016515 |