Produkt LS-551-0300-LIU24PN8X-H1181
Czujnik poziomu
z wyjściem analogowym i 4 wyjściami przełączanymi
Nr zamówieniowy: 100001854- Wykrywanie poziomu i ciągły pomiar poziomu
- Łatwa obsługa serwisowa i szybkie wdrożenie bez kalibracji
- Bardzo elastyczne, ponieważ sondy można skrócić
- Łatwa instalacja dzięki kompaktowej, obrotowej obudowie z wyświetlaczem
- Temperatura procesowa do 100°C
- Ciśnienie procesowe do 10 bar
- Małe niewidoczne strefy, idealne do małych pojemników
- Dostępne są rury koncentryczne do zbiorników niemetalowych
- Połączenie IO-Link 1.1
- 12…30 VDC
- 1 × wyjście analogowe 4…20 mA/0…10 V (automatyczne przełączanie w zależności od obciążenia)
- 1 × wyjście tranzystorowe (PNP) lub IO-Link
- 3 × wyjście tranzystorowe (przełączane PNP/NPN)
- Stała dielektryczna: ≥ 5 dla sond jednoprętowych / sond linkowych lub ≥ 1,8 z rurką koncentryczną
- Podłączenie procesowe za pomocą gwintu męskiego G3/4"
- Długość sondy 300 mm

Dane ogólne
EAN | 4047101554519 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200513 -/- pomiar poziomu, mikrofalowy |
Numer taryfy celnej | 90261029000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 1100 g |
Dane techniczne
Sposób detekcji | kontakt z medium |
Medium | liquids |
Measuring principle | Kierowane mikrofale |
Podłączenie procesowe | Gwint męski G 3/4” |
Długość sondy (L) | 300 mm |
Napięcie zasilania | 12…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk NO/NZ, PNP/NPN, wyjście analogowe |
Napięcie wyjściowe | 0…10 V |
wyjście prądowe | 4…20 mA |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiały (kontakt z mediami) | Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L), PTFE, FKM |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT |
Temperatura medium | -20…+100 °C |
Wytrzymałość ciśnieniowa | -1…10 bar |
Temperatura pracy | -20…+60 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Data Sheets
German | 1475 KB |
English | 1474 KB |
French | 1474 KB |
Spanish | 1474 KB |
Czech | 1475 KB |
Dutch | 1474 KB |
Romanian | 1475 KB |
Russian | 1499 KB |
Polish | 1475 KB |
Chinese | 1553 KB |
Turkish | 1475 KB |
Certyfikat
Certyfikat UL
Instrukcja
Wprowadzenie — FDT/DTM Frame PACTware | 11322 KB |
Czujniki poziomu LS-5 | 2437 KB |
Parametry IO-Link | 433 KB |
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
LSCT-51-0300
Rura koncentryczna do czujników poziomu LS-5 (tylko G3/4”) do użytku w pojemnikach niemetalowych, długość 300 mm, przyłącze procesowe G3/4” |
100001874 |
![]() |
LSCT-34-0300
Rura koncentryczna do czujników poziomu LS-5 (tylko G3/4”) do użytku w pojemnikach niemetalowych, długość 300 mm, przyłącze procesowe 3/4” NPT |
100001875 |
![]() |
LSRP-1000
Trzpień sondy do przykręcenia do czujników poziomu LS-5, długość 1000 mm |
100002197 |
![]() |
LSAB1
Gwiazda centrująca z PTFE do montażu sond w produktach z serii LS-5 w rurkach obejściowych i zanurzeniowych o średnicy 40…100 mm |
100016514 |
![]() |
LSAB2
Gwiazda centrująca z PTFE do montażu sond w produktach z serii LS-5 w rurkach koncentrycznych LSCT-xx-xxxx |
100016515 |