Produkt PS311-250-09-2UPN8-H1141
Czujnik ciśnienia z membraną czołową
Ciśnienie względne: 0…250 bar
Nr zamówieniowy: 100001735- Wyświetlacz 4-cyfrowy, 2-kolorowy (czerwony/zielony), 12-segmentowy, z możliwością obracania o 180°
- Możliwość obrotu obudowy po podłączeniu połączenia procesowego
- Ceramiczne ogniwo pomiarowe
- 18…33 VDC
- Styk NO/NZ, wyjście PNP/NPN, IO-Link
- Przyłącze ciśnieniowe za pośrednictwem membrany czołowej ze stali nierdzewnej
- Przyłącze procesowe z gwintem męskim G1/2″, czołowe
- Złącze M12 × 1

Dane ogólne
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200614 -/- Czujnik piezorezystywny (ciśnienie absolutne i względne) |
| Numer taryfy celnej | 90262020000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 1 g |
Dane techniczne
| Wykonanie | Z wyświetlaczem |
| Podłączenie procesowe | Gwint męski G 1/2”, wpuszczany z przodu |
| Typ ciśnienia | Ciśnienie względne |
| Zakres ciśnienia [bar] | 0…250 bar |
| Zakres ciśnienia [psi] | 0…3625.49 psi |
| Napięcie zasilania | 18…33 V DC |
| Wyjście elektryczne | 2 × wyjście dwustanowe, IO-Link |
| Protokół komunikacyjny | IO-Link |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
| Materiały (kontakt z mediami) | Stal nierdzewna 1.4435 (AISI 316L), specyficzna FPM |
| Temperatura medium | -30…+80 °C |
| Temperatura pracy | -40…+80 °C |
| Stopień ochrony | IP66/IP67/IP69K |
Data Sheets
| German | 903 KB |
| English | 902 KB |
| French | 903 KB |
| Spanish | 902 KB |
| Czech | 903 KB |
| Dutch | 902 KB |
| Romanian | 903 KB |
| Russian | 909 KB |
| Polish | 904 KB |
| Chinese | 985 KB |
| Turkish | 903 KB |
Certyfikat
Instrukcja
Oprogramowanie konfiguracyjne
Parametry IO-Link
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Podłączenie
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625640 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625515 |
Akcesoria funkcjonalne
|
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |