Produkt PS311-16V-06-2UPN8-H1141
Czujnik ciśnienia z membraną czołową
Ciśnienie względne: -1…16 bar
Nr zamówieniowy: 100001694- Wyświetlacz 4-cyfrowy, 2-kolorowy (czerwony/zielony), 12-segmentowy, z możliwością obracania o 180°
- Możliwość obrotu obudowy po podłączeniu połączenia procesowego
- Ceramiczne ogniwo pomiarowe
- 18…33 VDC
- Styk NO/NZ, wyjście PNP/NPN, IO-Link
- Przyłącze ciśnieniowe za pośrednictwem membrany czołowej ze stali nierdzewnej
- Przyłącze procesowe z gwintem męskim G3/4″, czołowe
- Złącze M12 × 1

Dane ogólne
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200614 -/- Czujnik piezorezystywny (ciśnienie absolutne i względne) |
Numer taryfy celnej | 90262020000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 399 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Z wyświetlaczem |
Podłączenie procesowe | Gwint męski G 3/4˝, wpuszczany z przodu |
Typ ciśnienia | Ciśnienie względne |
Zakres ciśnienia [bar] | -1…16 bar |
Zakres ciśnienia [psi] | -14.5…232.06 psi |
Napięcie zasilania | 18…33 V DC |
Wyjście elektryczne | 2 × wyjście dwustanowe, IO-Link |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
Materiały (kontakt z mediami) | Stal nierdzewna 1.4435 (AISI 316L), specyficzna FPM |
Temperatura medium | -30…+80 °C |
Temperatura pracy | -40…+80 °C |
Stopień ochrony | IP66/IP67/IP69K |
Data Sheets
German | 911 KB |
English | 910 KB |
French | 910 KB |
Spanish | 910 KB |
Czech | 911 KB |
Dutch | 910 KB |
Romanian | 910 KB |
Russian | 917 KB |
Polish | 911 KB |
Chinese | 993 KB |
Turkish | 910 KB |
Certyfikat
Instrukcja
Oprogramowanie konfiguracyjne
Parametry IO-Link
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Podłączenie
![]() |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625640 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625515 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |