Produkt  PS310-2.5V-02-2UPN8-H1141

Czujnik ciśnienia

Ciśnienie względne: -1…2,5 bar

Nr zamówieniowy: 100001664
    • Wyświetlacz 4-cyfrowy, 2-kolorowy (czerwony/zielony), 12-segmentowy, z możliwością obracania o 180°
    • Możliwość obrotu obudowy po podłączeniu połączenia procesowego
    • Ceramiczny czujnik pomiarowy
    • 18…33 VDC
    • Styk NO/NZ, wyjście PNP/NPN, IO-Link
    • Połączenie procesowe 1/4" z gwintem żeńskim NPT-18
    • Urządzenie łączące, M12 × 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101555011
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27200614 -/- Czujnik piezorezystywny (ciśnienie absolutne i względne)
Numer taryfy celnej 90262020000
Kraj pochodzenia DE
Waga 274 g

Dane techniczne

Wykonanie Z wyświetlaczem
Podłączenie procesowe Gwint żeński 1/4″ NPT-18
Typ ciśnienia Ciśnienie względne
Zakres ciśnienia [bar] -1…2.5 bar
Zakres ciśnienia [psi] -14.5…36.26 psi
Napięcie zasilania 18…33 V DC
Wyjście elektryczne 2 × wyjście dwustanowe, IO-Link
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Materiały (kontakt z mediami) Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L), Al₂O₃, FKM
Temperatura medium -30…+80 °C
Temperatura pracy -40…+80 °C
Stopień ochrony IP66/IP67/IP69K
Certyfikaty CE, Certyfikacja metrologiczna (RUS), cULus

Akcesoria montażowe

100018384

Podłączenie

6625640
6625515

Akcesoria funkcjonalne

100004416
6825482

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top