Produkt PS310-1V-01-2UPN8-H1141/X
Czujnik ciśnienia
Ciśnienie względne: -1…1 bar
Nr zamówieniowy: 100001648- Wyświetlacz 4-cyfrowy, 2-kolorowy (czerwony/zielony), 12-segmentowy, z możliwością obracania o 180°
- Możliwość obrotu obudowy po podłączeniu połączenia procesowego
- Ceramiczny czujnik pomiarowy
- Apertura wartości szczytowej ciśnienia
- 18…33 VDC
- Styk NO/NZ, wyjście PNP/NPN, IO-Link
- Podłączenie procesowe za pomocą gwintu żeńskiego G1/4"
- Element wtykowy, M12 × 1

Dane ogólne
EAN | 4047101555073 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200614 -/- Czujnik piezorezystywny (ciśnienie absolutne i względne) |
Numer taryfy celnej | 90262020000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 308 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Z wyświetlaczem |
Podłączenie procesowe | Gwint żeński G 1/4” |
Typ ciśnienia | Ciśnienie względne |
Zakres ciśnienia [bar] | -1…1 bar |
Zakres ciśnienia [psi] | -14.5…14.5 psi |
Napięcie zasilania | 18…33 V DC |
Wyjście elektryczne | 2 × wyjście dwustanowe, IO-Link |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
Materiały (kontakt z mediami) | Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L), Al₂O₃, FKM |
Temperatura medium | -30…+80 °C |
Temperatura pracy | -40…+80 °C |
Stopień ochrony | IP66/IP67/IP69K |
Certyfikaty | CE, Certyfikacja metrologiczna (RUS), cULus |
Data Sheets
German | 867 KB |
English | 866 KB |
French | 868 KB |
Spanish | 867 KB |
Czech | 867 KB |
Dutch | 867 KB |
Romanian | 868 KB |
Russian | 969 KB |
Polish | 868 KB |
Chinese | 952 KB |
Turkish | 867 KB |
Certyfikat
Instrukcja
Oprogramowanie konfiguracyjne
Parametry IO-Link
Plik CAD
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
FAM-30-PA66
Wspornik montażowy; rozmiar klucza 24…30 mm; zdejmowana etykieta 20 × 9 mm |
100018384 |
Podłączenie
![]() |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625640 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625515 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |