Produkt PS510-100-02-LI2UPN8-H1141
Czujnik ciśnienia
Ciśnienie względne: 0…100 bar
Nr zamówieniowy: 100001570- Wyświetlacz 4-cyfrowy, 2-kolorowy (czerwony/zielony), 12-segmentowy, z możliwością obracania o 180°
- Możliwość obrotu obudowy po podłączeniu połączenia procesowego
- Metalowe ogniwo pomiarowe
- Zakres ciśnienia względnego 0…100 bar
- 18…33 VDC
- Zestyk zwierny (NO) / rozwierny (NC), wyjście PNP/NPN, wyjście analogowe (prądowe/napięciowe), IO-Link SSP4.1.1
- Przyłącze procesowe z gwintem żeńskim 1/4″ NPT-18
- Urządzenie ze złączem, M12 × 1

Dane ogólne
EAN | 4047101555356 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200614 -/- Czujnik piezorezystywny (ciśnienie absolutne i względne) |
Numer taryfy celnej | 90262020000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 256 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Z wyświetlaczem |
Podłączenie procesowe | Gwint żeński 1/4″ NPT-18 |
Typ ciśnienia | Ciśnienie względne |
Zakres ciśnienia [bar] | 0…100 bar |
Zakres ciśnienia [psi] | 0…1450.38 psi |
Napięcie zasilania | 18…33 V DC |
Wyjście elektryczne | Wyjście dwustanowe, Wyjście prądowe (3-przewodowe), Wyjście napięciowe (3-przewodowe), IO-Link |
Napięcie wyjściowe | 0…10 V |
wyjście prądowe | 4…20 mA |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
Materiały (kontakt z mediami) | Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630) |
Temperatura medium | -40…+80 °C |
Temperatura pracy | -40…+80 °C |
Stopień ochrony | IP66/IP67/IP69K |
Certyfikaty | CE, Certyfikacja metrologiczna (RUS), cULus |
Data Sheets
German | 871 KB |
English | 870 KB |
French | 871 KB |
Spanish | 870 KB |
Czech | 871 KB |
Dutch | 870 KB |
Romanian | 871 KB |
Russian | 970 KB |
Polish | 871 KB |
Chinese | 962 KB |
Turkish | 871 KB |
Certyfikat
Datenblätter Archiv
Instrukcja
Wersja bez profilu czujnika inteligentnego | 1046 KB |
Wersja z profilem czujnika inteligentnego | 1301 KB |
IO-Link — prosty, spójny, efektywny | 1266 KB |
Oprogramowanie konfiguracyjne
Parametry IO-Link
Plik konfiguracyjny
PS+ IODD bez profilu inteligentnego czujnika | 6064 KB |
PS+ IODD z profilem Smart Sensor Profile | 5747 KB |
Przegląd produktów
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
FAM-30-PA66
Wspornik montażowy; rozmiar klucza 24…30 mm; zdejmowana etykieta 20 × 9 mm |
100018384 |
Podłączenie
![]() |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625640 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625515 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |