Produkt  TN-UHF-Q180L300-NA-CDS

Czytnik UHF

Nr zamówieniowy: 100000934
    • Zintegrowany serwer sieci Web z parametryzacją czytnika
    • Internetowe narzędzie testowe UHF RFID do łatwej analizy interfejsu powietrznego
    • Odporność na promieniowanie UV
    • 4 złącza do pasywnych anten UHF RFID
    • 4 konfigurowalne kanały cyfrowe jako wejścia i/lub wyjścia PNP o prądzie 0,5 A na kanał
    • Programowalne zgodnie z IEC 61131-3 w środowisku CODESYS V3
    • Środowisko uruchomieniowe PLC Codesys V3
    • Serwer OPC-UA CODESYS
    • Urządzenie PROFINET, urządzenie EtherNet/IP lub Modbus TCP master/slave
    • Interfejs danych „U” do wygodnego korzystania z funkcji RFID
    • Ścisła integracja sterowania z systemami PLC możliwa bez modułu funkcji specjalnych
    • Diody LED i diagnostyka
    • Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytkowania na terenie Ameryki Północnej (NA) w paśmie częstotliwości 902…928 MHz (USA, Kanada, Meksyk)
#

Dane ogólne

EAN 4047101445466
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- System RFID
Numer taryfy celnej 84719000000
Kraj pochodzenia DE
Waga 2620 g

Dane techniczne

Technologia UHF RFID
Region użytkowania (UHF) USA, Kanada, Meksyk (902…928 MHz)
Komunikacja radiowa i standard protokołu ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2
Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 300 x 180 x 61.7 mm, Q180L300
Warunki montażowe Niepowierzchniowy
Protokół sieciowy PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IP
Materiał obudowy Aluminium, AL, Srebrny
Temperatura pracy -20…+50 °C
Stopień ochrony IP67

Podłączenie

100028191
100028192
100028193
100028194
100028195
100028196
100028197
6635150
6625616

Akcesoria funkcjonalne

100028596
100028594
100028600
100047593
100047589

Akcesoria podłączeniowe — sieć

6635170
6635579
6635538

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top