Produkt  TN-UHF-Q300-EU-LNX

Czytnik UHF

Nr zamówieniowy: 100000897
    • Interfejs REST API: Interfejs RFID-U
    • Swobodnie programowalny czytnik ethernetowy oparty na systemie Linux
    • Języki programowania: C, C++, NodeJS, Python
    • Komponenty oprogramowania: SSH, SFTP, HTTP, IBTP, MTXP, DHCP, SNTP, Node.js 6.9.5 (LTS), Python 3.x
    • 4 połączenia RP-TNC dla pasywnych anten zewnętrznych UHF
    • 4 uniwersalne kanały cyfrowe, konfigurowane jako wejścia PNP i/lub wyjścia 0,5 A
    • Szybkość transmisji 10 Mb/s / 100 Mb/s
    • Zintegrowany serwer sieci Web z parametryzacją czytnika
    • Internetowe narzędzie testowe UHF RFID do łatwej analizy interfejsu powietrznego
    • Diody LED i diagnostyka
    • Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytkowania na terenie Unii Europejskiej (UE), Wielkiej Brytanii (GBR), Indiach (IND), Turcji (TUR) i RPA (ZAF) w paśmie częstotliwości 865…868 MHz
#

Dane ogólne

EAN 4047101445091
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- System RFID
Numer taryfy celnej 84719000000
Kraj pochodzenia DE
Waga 3658 g

Dane techniczne

Technologia UHF RFID
Region użytkowania (UHF) Europa, Indie, Turcja, Afryka Południowa (865…868 MHz)
Komunikacja radiowa i standard protokołu ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2
Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 300 x 300 x 61.7 mm, Q300
Warunki montażowe Niepowierzchniowy
Protokół sieciowy TCP/IP
Materiał obudowy Aluminium, AL, Srebrny
Temperatura pracy -20…+50 °C
Stopień ochrony IP67

Podłączenie

100028191
100028192
100028193
100028194
100028195
100028196
100028197
6635150
6625616

Akcesoria funkcjonalne

100028595
100028594
100028599
100047592
100047588

Akcesoria podłączeniowe — sieć

6635170
6635579
6635538

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top