Produkt NI8U-S12-VP6X-H1141
Czujnik indukcyjny
Nr zamówieniowy: 100000772- Gewinderohr, M12 x 1
- Kunststoff, LCP
- Współczynnik 1 dla wszystkich metali
- Klasa ochrony IP68
- Odporność na pola magnetyczne
- Rozszerzony zakres temperatur
- wysoka częstotliwość przełączania
- 4-przewodowy DC, 10…30 VDC
- komplementarne wyjście PNP
- złącze M12 x 1

Dane ogólne
EAN | 4047101442861 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- Czujnik indukcyjny |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 17 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Cylindryczne gwintowane |
Wymiary konstrukcji | M12 x 1 |
Znamionowy zakres detekcji | 8 mm |
Warunki montażowe | Niepowierzchniowy |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk przełączny, PNP |
Częstotliwość przełączania | 1.0 kHz |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, LCP |
Temperatura pracy | -30…+85 °C |
Stopień ochrony | IP68 |
Cechy szczególne | uprox+, Factor 1, Odporność na pola magnetyczne |
Akcesoria montażowe
![]() |
QM-12
Uchwyt szybkiego montażu z zamkiem; materiał: mosiądz chromowany. Gwint męski M16 × 1. Uwaga: Stosowanie uchwytów szybkiego montażu może spowodować zmianę zakresu detekcji czujników zbliżeniowych. |
6945101 |
![]() |
BST-12B
Obejma montażowa dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: PA6 |
6947212 |
![]() |
MW12
Wspornik montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: Stal nierdzewna A2 1.4301 (AISI 304) |
6945003 |
![]() |
BSS-12
Uchwyt montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych i gładkich; materiał: Polipropylen |
6901321 |
Podłączenie
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |