Produkt  PT250R-2004-IX-DA91

Przetwornik ciśnienia

z wyjściem prądowym (2-przewodowym)

Nr zamówieniowy: 100000513
    • Szczelna metalowa cela pomiarowa
    • ATEX Ex II 1/2 GD
    • Materiał uszczelniający FPM
    • 10…30 VDC
    • Wyjście analogowe 4…20 mA
    • Przyłącze procesowe z gwintem męskim G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPM
    • Urządzenie wtykowe, DIN EN 175301-803-A
    • ATEX, IECEx
    • Kategoria II 1/2 GD, strefa Ex 0
#

Dane ogólne

EAN 4047101439274
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27200614 -/- Czujnik piezorezystywny (ciśnienie absolutne i względne)
Numer taryfy celnej 90262020000
Kraj pochodzenia CH
Waga 130 g

Dane techniczne

Wykonanie Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe Gwint męski G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPM
Typ ciśnienia Ciśnienie względne
Zakres ciśnienia [bar] 0…250 bar
Zakres ciśnienia [psi] 0…3625.94 psi
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Wyjście elektryczne Wyjście prądowe (2-przewodowe)
wyjście prądowe 4…20 mA
Połączenie elektryczne Złącze, DIN EN 175301-803 kształt A
Materiał obudowy Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
Materiał przetwornika ciśnienia Stal nierdzewna 1.4435 (AISI 316L)
Temperatura medium -30…+120 °C
Temperatura pracy -25…+85 °C
Stopień ochrony IP65
Certyfikaty ATEX II 1/2 GD, CE, IECEx II 1/2 GD, UKEX, GOST/EAC RU, Certyfikacja metrologiczna (RUS), cULus

Podłączenie

6628444
6631010
6628451
6629180
6606726

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top