Produkt  VAS04-K81E-0.6-RSC5T/TXL

Złącze dla zaworu, typ A

Kabel przedłużający

Nr zamówieniowy: 6606726
    • Złącze zaworu, typ A, 3-styk. + PE
    • Konstrukcja zgodna z normą DIN EN 175301-803
    • Zgodność z RoHS
    • Stopień ochrony: IP65, IP67, IP68
    • Bez obwodu ochronnego
    • Złącze męskie M12, proste, 4-pinowe + PE
    • Materiał otuliny: PUR
    • Kolor otuliny: czarny
    • Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
    • Odporność na chemikalia i oleje
    • Odporność na promieniowanie UV oraz ozon
    • Odporność na oddziaływanie płomienia
    • Nie zawiera halogenu, silikonu, PVC ani LABS
    • Długość przewodu: 0,6 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101339154
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia DE
Waga 68 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Wykonanie Przewód przedłużający
Złącze A Złącze dla zaworu, Wykonanie A
Liczba styków 3+PE
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny/półprzezroczysty
Element ochronny bez obwodu ochronnego
Display switch state LED, Żółty/zielony
Złącze B Złącza, Prosty
Liczba pinów 4+PE
Napięcie nominalne 24 V
Prąd 4 A
Średnica przewodu Ø  5.2 mm
Długość przewodu 0.60 m
Otulina przewodu PUR, Czarny
Liczba żył przewodu 4
Klasa ochrony IP65, IP67, IP68

Select Country

Turck worldwide

to top