Produkt RI40P1-QR20-LU4X2
Miniaturowy przetwornik położenia
z wyjściem analogowym
Seria Premium
Nr zamówieniowy: 100000188- Prostopadłościenny, tworzywo sztuczne
- Wytrzymała, kompaktowa obudowa
- Różne możliwości montażu
- Element pozycjonujący P1-RI-QR20 w zestawie
- Dla elektronicznych układów samochodowych 12 V i 24 V
- Zwiększona odporność na zakłócenia 100 V/m zgodnie z dopuszczeniem e1
- Odporność na zakłócenia przewodzone zgodnie z normą DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11)
- Rozszerzony zakres temperaturowy
- Wysoki stopień ochrony IP68/IP69K
- Odporność na mgłę solną oraz gwałtowne zmiany temperatury
- Wskazanie zakresu pomiarowego diodami LED
- Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
- Rozdzielczość: 0,09°
- 3 żyły, 8…30 V DC
- Wyjście analogowe 0,5…4,5 V
- Wyjście 5 V (typ.), gdy nie ma złącza RLC

Dane ogólne
| EAN | 4047101435344 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- Przetwornik położenia, absolutny |
| Numer taryfy celnej | 90318080000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 175 g |
Dane techniczne
| Linia enkodera | Premium-Line |
| Technologia | Contactless |
| Typ wyjścia | Absolutny, jednoobrotowy |
| Shaft Type | Blind hole shaft |
| Średnica ośki D (mm) | 6, 6.35 |
| Wymiary konstrukcji | 71.6 × 62.6 × 20 mm |
| Flange type | Flange without mounting element |
| Zakres pomiarowy | -20…20° |
| Napięcie zasilania | 8…30 V DC |
| Funkcja wyjścia | Wyjście analogowe |
| Napięcie wyjściowe | 0.5…4.5 V |
| Połączenie elektryczne | Kabel |
| Długość kabla | 2.0 m |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Ultem |
| Temperatura pracy | -40…+85 °C |
| Stopień ochrony | IP68/IP69K |
Akcesoria montażowe
|
P1-RI-QR20
Element pozycjonujący do enkodera RI-QR20, do wałów o średnicy 6 mm |
1593041 |
|
P2-RI-QR20
Element pozycjonujący do enkodera RI-QR20, do wałów o średnicy 6,35 mm |
1593042 |