Produkt TBIL-M1-16DIP
Hub I/O do podłączania sygnałów cyfrowych do urządzenia nadrzędnego (master) IO-Link
16 wejść dwustanowych PNP
Nr zamówieniowy: 6814100- IO-Link V1.1 klasa A
- Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
- Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
- Szczelnie obudowana elektronika modułu
- Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
- 2 wejścia cyfrowe na gniazdo
- Zestawy danych I&M obsługują instalację i konserwację
- Diagnostyka IO-Link zwarcia w obwodzie i napięcia zasilania
Dane ogólne
EAN | 4047101276817 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250307 -/- Moduł technologiczny (peryferia) |
Numer taryfy celnej | 85369095000 |
Kraj pochodzenia | MX |
Waga | 287 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | IO-Link |
Signal type | Wejścia dwustanowe |
Technika połączeniowa | M12 |
Typ urządzenia | I/O hub, Moduły I/O, kompaktowa stacja |
Temperatura pracy | -40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67/IP69K |
Certyfikaty | cULus |
Data Sheets
German | 414 KB |
English | 412 KB |
French | 414 KB |
Spanish | 414 KB |
Czech | 413 KB |
Dutch | 413 KB |
Romanian | 413 KB |
Russian | 271 KB |
Polish | 414 KB |
Chinese | 472 KB |
Turkish | 414 KB |
Certyfikat
Deklaracja producenta
EPLAN Electric P8
Instrukcja
Katalog ogólny
Plik CAD
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Rozkładówka produktu
Akcesoria podłączeniowe — I/O
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 3-styk. — złącze męskie M12, proste, 3-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625604 | |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625608 | |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625640 | |
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk. — złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625612 | |
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk. — złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625644 | |
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2-portowe systemy połączeniowe — trójnik Y z kablem, złącze męskie M12, proste, 4-styk. — 2 × złącze żeńskie M12, proste, 3-styk.; długość kabla: 1 m, materiał powłoki: PUR, czarny |
6628112 | |
WKC4T-2-RSC4T/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 3-styk. — złącze męskie M12, proste, 3-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625636 |
Akcesoria podłączeniowe — sieć
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 3-styk. — złącze męskie M12, proste, 3-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625604 |