Czujniki przemieszczenia liniowego
Pomiar przemieszczeń może być realizowany na różne sposoby. Czujniki indukcyjne przemieszczeń liniowych pracują bezkontaktowo i nie zużywają się mechanicznie dzięki rewolucyjnej metodzie pomiaru. Pozycja nie jest wykrywana za pomoc więcej...
Pomiar przemieszczeń może być realizowany na różne sposoby. Czujniki indukcyjne przemieszczeń liniowych pracują bezkontaktowo i nie zużywają się mechanicznie dzięki rewolucyjnej metodzie pomiaru. Pozycja nie jest wykrywana za pomocą magnesu pozycjonującego, lecz obwodu rezonansowego RLC. Oferta produktów obejmuje magnetostrykcyjne czujniki przemieszczenia liniowego przeznaczone do śledzenia pozycji cylindrów hydraulicznych lub enkodery do kontroli pływaków czy wyposażone w linkę.
Wykonania te wyposażone są w linkę o długości ponad 40m. Za pomocą interfejsu dwustanowego lub analogowego informacje o przebytej drodze są precyzyjnie i dynamicznie przesyłane do nadrzędnego sterownika. mniej...