Produkt VB2-SP1
Akcesoria
Adapter uczący
Do czujników ze spawaną nakrętką
Nr zamówieniowy: A3501-29- M12 Anschlusssteckverbinder

Dane ogólne
| EAN | 4047101059359 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002] |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | MX |
| Waga | 68.04 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Adapter uczenia |
| Do użytku z | Czujniki ze spawaną nakrętką |
| Długość kabla | 0.20 m |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Stopień ochrony | IP40 |