Produkt SMC-325
Akcesoria do czujników pola magnetycznego
Uchwyt montażowy do siłowników z profili SMC
Do czujników NST
Nr zamówieniowy: A3106- Montaż na cylindrach profilowanych SMC
- Do cylindrów o różnych średnicach
- Metal: Aluminium anodowane

Dane ogólne
EAN | 4047101452099 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 76169990990 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 11.34 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Uchwyt montażowy |
Do użytku z | Czujniki pola magnetycznego |
Fixing clamp for correspondent cylinder diameter | alle |
Fixing clamp for cylindrical housing | profile cylinder (SMC) |
Wymiary konstrukcji | 28 × 8 mm |
Materiał obudowy | Metal, AL, Anodyzowane |