Produkt TP-504A-TRI1.5-H1141-L100
Wykrywanie temperatury
Sonda pomiarowa
Nr zamówieniowy: 9910860- Maks. temperatura złącza: 120°C
- Tryb połączenia: Połączenie 4-żyłowe
- Przyłącze procesowe Tri-Clamp 1 1/2˝

Dane ogólne
EAN | 4047101430752 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200208 -/- Elektryczny pomiar temperatury |
Numer taryfy celnej | 90251900900 |
Kraj pochodzenia | IT |
Waga | 113 g |
Dane techniczne
Sposób detekcji | kontakt z medium |
Wykonanie | Sonda temperaturowa |
Zakres pomiarowy | -50…120 °C |
Głębokość zanurzenia L | 100 mm |
Podłączenie procesowe | Tri-Clamp 1 1/2″ |
Wyjście elektryczne | Rezystancja |
Element pomiarowy | Pt100 |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |
Temperatura pracy | -40…+120 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Certyfikaty | cULus |
Podłączenie
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
![]() |
RKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625503 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625515 |