Produkt CF-M-6-G1/2-A4
Akcesoria
Złączka zaciskowa
Dla czujników temperatury
Nr zamówieniowy: 9910530- Złącza redukcyjne do montażu bezpośredniego sond temperaturowych TP
- Metalowe złącze redukcyjne
- Do sondy o średnicy 6 mm
- Podłączenie procesowe za pomocą gwintu męskiego G1/2"

Dane ogólne
EAN | 4047101244694 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200291 -/- Messgerät, Temperatur (Teile) |
Numer taryfy celnej | 73072910900 |
Kraj pochodzenia | IT |
Waga | 84 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Złączka zaciskowa |
Do użytku z | Czujniki temperatury |
Podłączenie procesowe | Gwint męski G 1/2″ |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |