Produkt THW-3-G1/2-A4-L200
Akcesoria
gniazdo termiczne
Dla czujników temperatury
Nr zamówieniowy: 9910487- Gniazda termiczne dla sond temperaturowych
- średnica zakończenia 3 mm
- Podłączenie procesowe za pomocą gwintu męskiego G1/2"
- Głębokość zanurzenia 200 mm
- Stal nierdzewna

Dane ogólne
EAN | 4047101543797 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200213 -/- Gniazda termiczne (pomiar temperatury) |
Numer taryfy celnej | 73072910900 |
Kraj pochodzenia | IT |
Waga | 99 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Gniazdo termiczne |
Do użytku z | Czujniki temperatury |
Podłączenie procesowe | Gwint męski G 1/2″ |
Głębokość zanurzenia L | 200 mm |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |