Produkt CF-M-6-N1/4-A4
Akcesoria
Złączka zaciskowa
Dla czujników temperatury
Nr zamówieniowy: 9910484- Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury w produktach z serii TP
- Stal nierdzewna
- Metalowa złączka zaciskowa
- Do sondy o średnicy 6 mm
- Podłączenie procesowe za pomocą gwintu męskiego 1/4" NPT

Dane ogólne
| EAN | 4047101543827 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200291 -/- Messgerät, Temperatur (Teile) |
| Numer taryfy celnej | 73072910900 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 41 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Złączka zaciskowa |
| Do użytku z | Czujniki temperatury |
| Podłączenie procesowe | Gwint męski 1/4″ NPT-18 |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |