Produkt TP-306A-CF-H1141-L5000
Wykrywanie temperatury
Sonda pomiarowa
Nr zamówieniowy: 9910481- Maks. temperatura złącza: 120°C
- Tryb połączenia: Połączenie 4-żyłowe

Dane ogólne
EAN | 4047101543858 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200208 -/- Elektryczny pomiar temperatury |
Numer taryfy celnej | 90251900900 |
Kraj pochodzenia | IT |
Waga | 107 g |
Dane techniczne
Sposób detekcji | kontakt z medium |
Wykonanie | Sonda temperaturowa |
Zakres pomiarowy | -50…105 °C |
Głębokość zanurzenia L | 5000 mm |
Podłączenie procesowe | Do ringów zaciskowych, do bezpośredniego montażu |
Wyjście elektryczne | Rezystancja |
Element pomiarowy | Pt100 |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |
Stopień ochrony | IP67 |
Certyfikaty | cULus |
Podłączenie
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
![]() |
RKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625503 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625515 |