Produkt  TP-306A-CF-H1141-L2000

Wykrywanie temperatury

Sonda pomiarowa

Nr zamówieniowy: 9910480
    • Maks. temperatura złącza: 120°C
    • Tryb połączenia: Połączenie 4-żyłowe
#

Dane ogólne

EAN 4047101543865
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27200208 -/- Elektryczny pomiar temperatury
Numer taryfy celnej 90251900900
Kraj pochodzenia IT
Waga 51 g

Dane techniczne

Sposób detekcji kontakt z medium
Wykonanie Sonda temperaturowa
Zakres pomiarowy -50…105 °C
Głębokość zanurzenia L 2000  mm
Podłączenie procesowe Do ringów zaciskowych, do bezpośredniego montażu
Wyjście elektryczne Rezystancja
Element pomiarowy Pt100
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty cULus

Podłączenie

6625025
6625013
6625503
6625515

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top