Produkt  TP-504A-TRI3/4-H1141-L100

Wykrywanie temperatury

Sonda pomiarowa

Nr zamówieniowy: 9910430
    • Maks. temperatura złącza: 120°C
    • Tryb połączenia: Połączenie 4-żyłowe
    • Przyłącze procesowe Tri-Clamp 3/4˝
#

Dane ogólne

EAN 4047101544244
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27200208 -/- Elektryczny pomiar temperatury
Numer taryfy celnej 90251900900
Kraj pochodzenia IT
Waga 51 g

Dane techniczne

Sposób detekcji kontakt z medium
Wykonanie Sonda temperaturowa
Zakres pomiarowy -50…120 °C
Głębokość zanurzenia L 100  mm
Podłączenie procesowe Tri-Clamp 3/4″
Wyjście elektryczne Rezystancja
Element pomiarowy Pt100
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Temperatura pracy -40…+120 °C
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty cULus

Podłączenie

6625025
6625013
6625503
6625515

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top