Produkt TP-504A-TRI3/4-H1141-L035
Wykrywanie temperatury
Sonda pomiarowa
Nr zamówieniowy: 9910429- Maks. temperatura złącza: 120°C
- Tryb połączenia: Połączenie 4-żyłowe
- Przyłącze procesowe Tri-Clamp 3/4˝

Dane ogólne
| EAN | 4047101544251 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200208 -/- Elektryczny pomiar temperatury |
| Numer taryfy celnej | 90251900900 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 28 g |
Dane techniczne
| Sposób detekcji | kontakt z medium |
| Wykonanie | Sonda temperaturowa |
| Zakres pomiarowy | -50…120 °C |
| Głębokość zanurzenia L | 35 mm |
| Podłączenie procesowe | Tri-Clamp 3/4″ |
| Wyjście elektryczne | Rezystancja |
| Element pomiarowy | Pt100 |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |
| Temperatura pracy | -40…+120 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Certyfikaty | cULus |
Podłączenie
|
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625515 |