Produkt CF-M-3-G1/8-A4
Akcesoria
Złączka zaciskowa
Dla czujników temperatury
Nr zamówieniowy: 9910405- Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury w produktach z serii TP
- Stal nierdzewna
- Metalowa złączka zaciskowa
- Do sondy o średnicy 3 mm
- Podłączenie procesowe za pomocą gwintu męskiego G1/8"

Dane ogólne
| EAN | 4047101544497 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200291 -/- Messgerät, Temperatur (Teile) |
| Numer taryfy celnej | 73072910900 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 24 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Złączka zaciskowa |
| Do użytku z | Czujniki temperatury |
| Podłączenie procesowe | Gwint męski G 1/8” |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |